Especificações
- Numero de vias
- 2 vias
- V'nom [l/h]
- 1500
- V'nom [l/s]
- 0.42
- Fluido
- Água
- Temperatura do fluido
- 36...176°F [2...80°C ]
- Pressão diferencial
- 20...280 kPa
- Pressão de fechamento
- 520 kPa
- Nota da pressão diferencial
- 50 kPa para operação com baixo ruído
- Conexão do tubo
- Rosca interna