Petits appareils, impact majeur.
Efficacité énergétique assurée

Chef de file en matière d’efficacité énergétique

Les édifices sont responsables d'environ 40 % de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. La régulation intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des immeubles. Belimo établit les normes en matière de solutions éconénergétiques, notamment des servomoteurs à faible consommation d'énergie, les robinet de réglage Belimo Energy Valve™, de même que la technologie des robinets à tournant sphérique.
Grâce à la gestion intelligente et optimisée des immeubles, ou immotique, nous sommes en mesure de protéger l'environnement et nos ressources dans un cadre de développement durable. La réduction de la consommation d’énergie par le biais d’une efficacité énergétique améliorée permettra de contribuer de façon importante à mettre un frein au réchauffement planétaire.

Renseignez-vous auprès d'Andy sur la baisse de consommation d'énergie des servomoteurs

Les ensembles servomoteur-robinet Belimo consomme 80 % moins d’énergie que tout autre produit similaire, ce grâce au système de détection dynamique du couple issu de la technologie brevetée des moteurs à courant continu sans balais. Nos petits appareils auront un impact majeur sur le développement durable de demain. 

 

Efficacité énergétique de pointe avec le robinet à papillon avancé

Spécialement conçus pour les installations de CVCA, les robinets de papillon équipés de pointe représentent une solution intelligente, écoénergétique et fiable pour les canalisations à haut débit orientée sur la facilité d’installation, la flexibilité d’utilisation et la longévité.

  • Robinet à papillon
  • Belimo Advanced Butterfly Valve – Presentation

Des économies d'énergie visibles L'Energy Valve™ de Belimo

Veuillez accepter les témoins des préférences pour regarder cette vidéo.

L’Energy Valve™ de Belimo assure le contrôle transparent de la consommation d'énergie tout en maintenant un delta T élevé. Comptes rendus automatiques qui montrent les données de rendement réelles et historiques, tout en recommandant des pistes d'optimisation des économies d'énergie. C’est un robinet de réglage indépendant de la pression connecté à l’Internet des objets (Ido) qui, grâce à une plateforme analytique évoluée basée sur l’infonuagique, exploite les captures de données d’un système au maximum en vue de permettre la réalisation d’économies d’énergie et d’obtenir un rendement optimal.


Apprendre de Jon : Comment résoudre le syndrome du faible delta T

Le delta T est l’écart de température entre la conduite d’arrivé et la conduite de retour.Si la quantité d’eau dans le système de chauffage ou de climatisation est trop élevé, il est alors impossible d’augmenter la capacité de chauffage ou de climatisation.Toutefois, la différence de température entre la conduite d’arrivé et la conduite de retour est réduite.C'est alors que le soi-disant syndrome du faible delta T se produit. Par conséquent, l’efficacité du système au complet s’en trouve affecté de sorte que les pompes et la génératrice nécessiteront plus d’énergie. Les possibles causes de l’apparition du syndrome du delta T sont le mauvais fonctionnement de l’échangeur de chaleur, des robinets de réglage de la mauvaise dimension, l’équilibre caloporteur déficient et des fluctuations de la pression différentielle.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 Mo)

Apprendre de Joerg : Comment améliorer l’efficacité énergétique à l’aide de l’Energy Valve de Belimo

L’Energy Valve de Belimo comporte de nombreuses fonctions intégrées qui permettent d’optimiser l’efficacité énergétique de l’immeuble et améliorer l’efficacité du système de CVCARenseignez-vous sur la réduction de l’énergie thermique l’amélioration du taux d’étanchéité et du réglage du débit indépendamment de la pression.
 

Estimateur d'économies d'énergie Energy Valve de Belimo

Belimo a développé l'Estimateur d'économies d'énergie pour illustrer les économies annuelles en dollars et en énergie que vous pouvez réaliser en installant une Energy Valve. Téléchargez l'estimateur et visualisez vos économies potentielles.

  • Download Energy Valve Savings Estimator Tool (xlsm - 1,26 Mo)
  • Belimo Energy Valve Savings Estimator Worksheet (pdf - 410 Ko)

Efficaces dans toutes les circonstances

Nos robinets à tournant sphérique autonettoyants et étanches à la bulle sont issus d’une technologie unique qui prévient les pertes de circulation dans les systèmes à circulation d’eau, ce qui a un impact majeur sur la réduction du gaspillage de l'énergie consommée.

  • Belimo ZoneTight™ Vannes terminales