2. CESIM AM

Sécurité sans compromis

Les servomoteurs de sécurité Belimo sauvent des vies et contribuent à minimiser les dégâts causés aux immeubles et biens corporels. Ils intègrent un concept fiable spécialement conçu pour les registres coupe-feu et coupe-fumée en tant qu’élément fondamental d’une stratégie globale de gestion de la sécurité incendie dans les bâtiments.
Une gamme complète de servomoteurs à sûreté intégrée et à course rapide augmente la sécurité en évitant les situations dangereuses et en garantissant une régulation efficace des conditions dans les locaux de production, les laboratoires et d’autres zones sensibles.

Une technologie qui sauve des vies

Belimo est le chef de file mondial dans le domaine des servomoteurs de sécurité incendie grâce à son savoir-faire et à ses innovations continues, qui ont contribué à accroître les niveaux de sécurité dans les immeubles au cours des dernières décennies. Un exemple est le dispositif de verrouillage en position breveté Safety Position Lock™, qui maintient fermement le servomoteur de registre coupe-feu en position fermée en cas d’incendie.

  • Servomoteurs pour registres coupe-feu et coupe-fumée

Plus d’infos sur les servomoteurs pour registres coupe-feu et coupe-fumée avec Robin

Les registres de protection contre les incendies protègent les ouvertures de conduit et de transfert d’air dans les cloisons de bâtiments afin d’empêcher la propagation de la chaleur, du feu et de la fumée.La protection technique contre les incendies est plus importante que jamais, notamment dans les édifices modernes au design atypique, à usage mixte et dont la complexité et la taille ne cessent d’augmenter. Belimo est le chef de file mondial dans le domaine de la motorisation des registres coupe-feu et coupe-fumée et possède un savoir-faire et une expérience reconnus.Apprenez avec Robin comment les servomoteurs de registre coupe-feu et coupe-fumée peuvent être installés à posteriori sans avoir à remplacer l’ensemble du registre.

  • Présentation : technologie de sécurité Belimo qui sauve des vies (Amériques) (pdf - 3 Mo)

Protection des vies et des biens

Nos servomoteurs à ressort de rappel et à sûreté intégrée électronique de haute qualité assurent un fonctionnement fiable dans les situations critiques. Les procédés en matière d’assurance de la qualité garantissent une inspection à 100 % de chaque appareil, une traçabilité complète et 90 routines de contrôle visant à assurer la conformité aux normes de qualité les plus rigoureuses.

  • Servomoteurs à sûreté intégrée

Plus d’infos sur les servomoteurs de registre à sûreté intégrée avec Robin

Les gammes de servomoteurs à sûreté intégrée de Belimo ont été développées pour les registres et les vannes exigeant une disponibilité maximale afin de protéger des systèmes CVC contre les conditions météorologiques difficiles et d’autres événements potentiellement dangereux.Découvrez avec Robin l’efficacité des gammes de servomoteurs à sûreté intégrée électronique et à ressort de rappel Belimo pour la protection des vies, des biens corporels et la prévention des dommages financiers.

  • Présentation : servomoteurs de registre de sécurité Belimo (Amériques) (pdf - 806 Ko)

Régulation efficace des environnements sensibles

Nos servomoteurs à course très rapide ont un impact majeur sur la régulation efficace des locaux de production, des laboratoires et d’autres zones sensibles. Les servomoteurs Belimo ouvrent et ferment les registres d’air à une vitesse maximale tout en émettant un faible niveau de bruit et ce, même dans des conditions difficiles.

  • Servomoteurs à course rapide

Influence de la qualité de l’air intérieur sur notre santé

Les gens passent approximativement 90 % de leur temps à l’intérieur et inhalent 12 000 litres d’air par jour. Il est donc important de comprendre la forte incidence de la qualité de l’air intérieur sur notre bien-être. Belimo partage sa profonde connaissance des effets de l’humidité intérieure, des systèmes de traitement de l’air central et des COV et vous fait de précieuses suggestions pour votre santé.

Pour en savoir plus sur :

  • Qualité de l’air intérieur et santé
  • Une bonne qualité de l’air pour de meilleures performances