2. Servomoteurs de registres

Accessoires

Trousses et solutions pour vous économiser du temps

Belimo offre une vaste gamme d’accessoires électriques et mécaniques qui aident à résoudre n’importe quel problème d’installation pour un rendement et une valeur ajoutée accrus de vos installations de CVCA. Supporté par un service à la clientèle et une équipe de soutien technique sans égal, nous pouvons vous aider à trouver les accessoires qui conviennent parfaitement à vos installations. 

Caractéristiques et avantages des accessoires :

  • Supports de fixation universels spécialement conçus pour les installations où il est impossible de fixer le servomoteur directement à l’axe du registre
  • Tringlerie ou trousse d’adaptation du bras de levier pour tige maîtresse facilitant la mise à niveau.
  • Outil de paramétrage ZTH permettant de programmer tous les servomoteurs MFT
  • Supports de fixation universels spécialement conçus pour les installations où il est impossible de fixer le servomoteur directement à l’axe du registre
  • Module de rappel par batterie servant à entraîner le servomoteur à sa position de sûreté pendant les pertes de courant.
  • Passerelle LON pouvant raccorder jusqu’à huit servomoteurs MFT
  • Achetez maintenant

Technologie multifonction

La technologie multifonction, une exclusivité de Belimo, permet de créer des solutions personnalisées pour chaque installation séparément, à partir du même servomoteur programmable. Elle permet également de modifier les réglages de tension, la commande proportionnelle de temps, de même que les signaux de commande et d’asservissement à virgule flottante et tout ou rien. De plus, la MFT facilite la configuration des paramètres pour la durée de course, la plage de fonctionnement mécanique, l’adresse, l’état et les diagnostics.

  • Documentation technique du MFT/PC-Tool (pdf - 17,75 Mo)
  • Pilote ZIP-USB-ZTH US (zip - 1,86 Mo)
  • Ressources
Ressources

Outils et matériel

Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.

  • Technical Data Sheet - Electrical Accessories (pdf - 938 Ko)
  • Brochure sur les tiges maîtresses (pdf - 520 Ko)
  • Appareils de programmation portatifs

  • Outil ZTH US V02 (télécharger) (zip - 2,44 Mo)
  • Brochure sur l'outil de paramétrage portatif ZTH (pdf - 431 Ko)

Formation

L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les appareils de surveillance de gaz ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.

  • Belimo Training