2. Capteurs/Compteurs

Capteurs de pression

Capteurs de pression de précision pour systèmes CVCA — Régulation et stabilité

La mesure précise de la pression est essentielle pour garantir l'efficacité, la sécurité et la performance des systèmes CVCA. Les capteurs de pression de Belimo sont fabriqués afin de fournir des lectures de haute précision pour une plage étendue de systèmes à l'air et à l'eau, y compris celles nécessitant une surveillance des pressions extrêmement basses ou extrêmement élevées. Ces capteurs fournissent des données fiables de pression, de pression différentielle et de débit d'air, permettant ainsi une commande et un diagnostic efficaces du système.

Série de produits : 

  • Pression différentielle pour l'air 

  • Pressostat différentiel pour l'air 

  • Pression différentielle pour l'eau 

  • Pression relative de l'eau 

Caractéristiques

  • Les plages de mesures sélectionnables rendent les capteurs de pression de Belimo exceptionnellement polyvalents afin de répondre aux besoins spécifiques de différents environnements de bâtiment et de configurations de systèmes.
  • Une conception robuste et la technologie avancée des capteurs garantissent la stabilité au long terme et une maintenance minimale : un choix fiable à la fois pour les nouvelles installations et les projets de modernisation.
  • Les capteurs de Belimo augmentent la réactivité et l'intelligence des fonctionnements de CVCA, que ce soit pour les appareil de traitement d'air, les système de refroidissement ou les gaines de ventilation.

Innovation pour une plus grande tranquillité d’esprit

Intégration fluide

Fiabilité

Convivialité

Gamme de produits

 

Capteurs de conduit

Surveillance de la pression d'air différentielle ou statique dans les systèmes de ventilation pour garantir un débit d'air équilibré et une détermination efficace des zones.
 

Pression différentielle Série 01APS

Contact

  • Acheter maintenant

Pression différentielleSérie 22ADP

Actif

  • Acheter maintenant

Pression différentielle Gamme AFS

Contact

  • Acheter maintenant

Capteurs de tuyaux

Mesurent la pression de l'eau ou du réfrigérant dans les circuits de chauffage et de refroidissement, aidant ainsi à réguler la charge et l'efficacité du système.

Pression différentielleSérie 22WDP

Actif

  • Acheter maintenant

Pression différentielleGamme 22PDP

Actif

  • Acheter maintenant

Optimisent la commande de CVCA grâce aux capteurs de pression avancés

Les capteurs de pression sont parties intégrantes des systèmes de CVCA efficaces. Ils permettent un monitoring et une régulation précis de la pression de l'air et des fluides. Ces capteurs participent au maintien d'un débit constant, équilibrent la performance du système et préviennent les conditions de surpression ou de vide. Une mesure exacte de la pression est essentielle afin d'optimiser l'utilisation de l'énergie, garantissant ainsi le confort des occupants tout en protégeant les équipements de CVCA. 

 

Avantages clés des capteurs de pression de CVCA de Belimo

L'intégration de capteurs de pression à haute précision dans les systèmes CVCA a plusieurs avantages essentiels qui améliorent la performance, la sécurité et l'efficacité dans plusieurs environnements divers de bâtiments.

  • Optimisation du débit

    Permet une commande précise du débit d'air et des dynamiques de fluides dans les systèmes à conduit d'air et à conduite, garantissant ainsi une distribution équilibrée et une meilleure réactivité du système pour une performance et un confort optimaux.

  • Efficacité énergétique

    Prend en charge le réglage de débit de l'air et de l'eau afin de réduire la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement. Les installations peuvent ainsi respecter plus facilement les objectifs de durabilité sans affecter négativement la qualité de la climatisation intérieure.

  • Sûreté du système

    Détecte les conditions de pression anormales et prévient donc les dommages des équipements et les pannes de fonctionnement tout en contribuant à la maintenance proactive et à la fiabilité du système.

  • Conformité et surveillance

    Aide à respecter les normes règlementaires dans les systèmes CVCA des secteurs de la santé et de l'industrie en fournissant des données de pression exactes en temps réel pour les audits et les rapports.

  • Prêt à l'intégration

    Prend en charge les sorties analogiques (0–10 V, 4–20 mA) et numériques (Modbus, BACnet) pour une intégration fluide du système de gestion d'immeuble, permettant ainsi un déploiement souple et une installation allégée.

     

Applications des capteurs de pression de CVCA

Les capteurs de pression sont essentiels pour la surveillance et la commande des systèmes CVCA dans des configurations variées. Ils aident à maintenir la performance, la sécurité et l'efficacité énergétique optimales.

  • Immeubles commerciaux

    En optimisant le débit d'air et la mise sous pression dans les bureaux, les espaces de vente et les installations d'éducation, ces capteurs contribuent à la commande fluide et efficace du climat des installations ayant un niveau d'occupation varié.

  • Systèmes CVCA industriels

    Grâce à la surveillance des environnements de process aux exigences strictes en matière de débit d'air et de pression, les capteurs de Belimo aident à garantir la précision du fonctionnement et le respect des normes industrielles.

  • Salles blanches et installations du secteur de la santé

    Ils maintiennent des différentiels de pression positifs ou négatifs dans les zones critiques et donc les conditions de stérilité, ce qui préserve la santé des patients et les procédures sensibles.

  • Centres de données et installations informatiques

    En assurant une pression optimale dans les systèmes de refroidissement pour protéger les équipements informatiques sensibles, ces capteurs aident à éviter la surchauffe et à maintenir la performance continue du système.

Sélection du capteur de pression correct pour les applications de CVCA

Lors de la sélection d'un capteur de pression pour les systèmes de CVCA, prenez en compte les spécifications suivantes afin d'assurer la performance optimale, la compatibilité et la fiabilité dans divers types d'environnement.

  • Type de pression

    Choisissez une détection de la pression statique, différentielle ou de la surpression, en fonction de l'application. Ces divers types sont adaptés à des besoins spécifiques de surveillance au sein des systèmes d'air et hydroniques.

  • Plage de mesure

    Garantit que la plage de capteurs correspond aux exigences du système pour la pression de l'air ou du liquide, permettant ainsi des lectures exactes sans dépasser les limites de fonctionnement.

  • Exactitude et stabilité

    Les capteurs à haute résolution fonctionnent en permanence de manière stable et sans décalage, un aspect essentiel pour maintenir une commande continue et minimiser les tâches de recalibrage.

  • Signal de sortie

    Sélectionnez le format de sortie approprié (analogique ou numérique) pour la compatibilité du système de commande, permettant ainsi une intégration sans heurt dans les plateformes d'immotique et une communication efficace des données.

  • Conformité environnementale

    Les conceptions durables fermées avec protection IP pour les environnements exigeants de CVCA garantissent une fiabilité au long terme, même dans les espaces exposés à l'humidité, à la poussière ou aux températures extrêmes.

Plus de questions sur les capteurs de pression ?

Contacter votre représentant local

Plus de thèmes en relation avec les capteurs

  • Capteurs de température

Passive or Active

  • Capteurs d'humidité

Passive or Active

  • Capteurs de qualité d'air