2. Systèmes

Intégration de bus

Intégrer, commander, communiquer

L'intégration de la communication numérique dans les appareils et équipements procure la flexibilité nécessaire pour créer des solutions de CVCA innovantes qui peuvent être commandées, surveillées et ou entretenues de n'importe où. Les données disponibles comprennent les valeurs des capteurs, l'entrée de commande, la position de l'appareil, les plages min/max et d'autres paramètres de fonctionnement

  • Brochure de communication (pdf - 8 Mo)

Intégration de systèmes

Fonctionnalité optimalisée

Connectivité

Fiabilité

Commande flexible

Les servomoteurs de Belimo communiquent directement avec le système d'automatisation de bâtiments par l'entremise du protocole BACnet®, Modbus ou par le bus MP. Certains modèles offrent une communication en champ proche (NFC) pour une programmation, une mise en service et un dépannage rapides, ce qui permet d'optimiser les performances du système.

Gamme de servomoteurs sans sûreté intégrée

Série PM

1400 po-lb [160 Nm], jusqu'à 200 pi2

  • Acheter maintenant

GM24A-MOD

40 Nm (360 lb-po), 8 m² (90 pi²)

  • Acheter maintenant

GMB24-IP

40 Nm (360 lb-po), 8 m² (90 pi²)

  • Acheter maintenant

AMB24-IP

20 Nm (180 lb-po), 4 m² (45 pi²)

  • Acheter maintenant

SM24A-MOD

20 Nm (180 lb-po), 4 m² (45 pi²)

  • Acheter maintenant

NM24A-MOD

10 Nm (90 lb-po), 2 m² (22 pi²)

  • Acheter maintenant

NMB24-IP

90 po-lb [10 Nm] – 22 pi2

  • Acheter maintenant

NMV-D3-MOD (VAV)

90 po-lb [10 Nm] – 22 pi2

  • Acheter maintenant

LMB24-IP

45 po-lb [5 Nm] - 11 pi2

  • Acheter maintenant

LMV-D3-MOD (VAV)

45 po-lb [5 Nm] - 11 pi2

  • Acheter maintenant

Gamme de servomoteurs pour robinets sans sûreté intégrée

ARB24-IP

180 po-lb [20 Nm], pour robinets à tournant sphérique

  • Acheter maintenant

LRB24-IP

45 po-lb [5 Nm], pour robinets à tournant sphérique

  • Acheter maintenant

NR24A-MOD

90 po-lb [10 Nm], pour robinets à tournant sphérique

  • Acheter maintenant

LR24A-MOD

45 po-lb [5 Nm], pour robinets à tournant sphérique

  • Acheter maintenant

Gamme de servomoteurs pour registres sans sûreté intégrée

SF24A-MOD

20 Nm (180 lb-po), 4 m² (45 pi²)

  • Acheter maintenant

Gamme de servomoteurs sans sûreté intégrée électronique

PKBUP-MFT-T

1400 po-lb [160 Nm], jusqu'à 200 pi2

  • Acheter maintenant

Gamme de passerelles

UK24BAC

MP à BACnet MS/TP

  • Acheter maintenant

UK24-MOD

MP à Modbus RTU

  • Acheter maintenant

UK24LON

MP à LonWorks

  • Acheter maintenant
  • Avantages pour les utilisateurs
  • Ressources
Avantages pour les utilisateurs

Ingénieurs-conseils

Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour votre organisation. Votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes de l'énergie pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois toujours en situation de collecter des informations et d'analyser des données. alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la performance de votre bâtiment. Avantages des appareils intelligents de Belimo :

  • L'intégration de la communication numérique dans les appareils et équipements procure la flexibilité nécessaire pour créer des solutions de CVCA innovantes qui peuvent être commandées, surveillées et ou entretenues de n'importe où
  • Chaque appareil possède une adresse numérique, de sorte que le système d'automatisation de bâtiments sait d'où viennent les données et peut renvoyer des données à cet élément pour en commander le fonctionnement.
  • Grâce à la connectivité numérique, vous pouvez commander, entretenir et optimiser votre bâtiment de manière plus efficace.
  • Les données des appareils sont accessibles pour une surveillance et une commande efficaces des systèmes

Entrepreneurs et distributeurs

Votre méthode de gestion est allégée et efficace. Cependant, trouver des moyens nouveaux et efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentiel pour atteindre l'objectif ultime d'augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez l'impression que vous consacrez beaucoup trop de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes pour d'autres personnes, alors que vous devriez passer votre temps à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Avantages des appareils intelligents de Belimo :

  • Vous avez accès aux informations de tous les appareils ce qui vous permet de détecter rapidement les anomalies et de diagnostiquer plus facilement vos systèmes. Les informations disponibles comprennent les valeurs des capteurs, l'entrée de commande, la position de l'appareil, les plages min/max et d'autres paramètres de fonctionnement.
  • Appareils commandés intelligents qui améliorent l'installation, la transparence des données et l'extensibilité sans qu'il soit nécessaire de modifier les infrastructures. 
  • Capacité de communication avec le système de gestion de bâtiments par BACnet® ou Modbus sur certains modèles.
  • Grâce à la connectivité numérique, vous pouvez commander, entretenir et optimiser votre bâtiment de manière plus efficace.

Propriétaires de bâtiments

Les agrandissements de bâtiments et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Avantages des appareils intelligents de Belimo :

  • Plus besoin d'entrées et de sorties dédiées, vous pouvez ajouter des appareils à tout moment, sans modification coûteuse des infrastructures. Il y a toujours de la place pour la croissance.
  • Une commande climatique optimale avec une mesure précise du débit d'air et une commande des registres. 
  • Réduction des coûts énergétiques grâce à la technologie des moteurs à courant continu sans balai à haut rendement. 
  • Les données de rendement peuvent être lues par les régulateurs au niveau du système afin de rendre les équipements de CVCA plus efficaces et accroître le confort des occupants.

Gestionnaires d'installations

La hausse des prix de l'énergie combinée aux inefficacités coûteuses des bâtiments, complique grandement votre travail. Vous devriez plutôt avoir de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement énergétique de votre bâtiment, mais vous êtes simplement trop occupé à traiter avec les employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux. Avantages des appareils intelligents de Belimo :

  • Vous avez accès à des informations précieuses sur le fonctionnement et les performances des équipements. 
  •  Vous avez accès aux informations de tous les appareils ce qui vous permet de détecter rapidement les anomalies et de diagnostiquer plus facilement vos systèmes.
  • Plus besoin d'entrées et de sorties dédiées, vous pouvez ajouter des appareils à tout moment, sans modification coûteuse des infrastructures. Il y a toujours de la place pour la croissance.
  • L'intégration des servomoteurs Modbus ou BACnet® permet une connexion numérique directe au système de gestion de bâtiments. Les servomoteurs et les capteurs connectés à un segment de réseau éliminent le coût du câblage domestique traditionnel et le temps d'installation.
  • Chaque appareil possède une adresse numérique, de sorte que le système d'automatisation de bâtiments sait d'où viennent les données et peut renvoyer des données à cet élément pour en commander le fonctionnement.

ESE (entreprises de services énergétiques)

Vous informez les organisations sur la façon d’économiser de l’énergie et d’améliorer le rendement énergétique de leurs bâtiments. Vous passez toutefois à côté d’occasions exceptionnelles parce que vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants s’appuyant sur des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Avantages des appareils intelligents de Belimo :

  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie des moteurs à courant continu sans balai à haut rendement. 
  • L'intégration de la communication numérique dans les appareils et équipements procure la flexibilité nécessaire pour créer des solutions de CVCA innovantes qui peuvent être commandées, surveillées et ou entretenues de n'importe où.
  • Grâce à la connectivité numérique, vous pouvez commander, entretenir et optimiser votre bâtiment de manière plus efficace.
  • Les données des appareils sont accessibles pour une surveillance et une commande efficaces des systèmes.
Ressources

Webinaire et Vidéos

Vidéos portant sur les avantages et caractéristiques des servomoteurs pour registres de Belimo et sur la façon dont ils améliorent le rendement des systèmes. 

  • Conseils et astuces de base pour le dépannage des servomoteurs
  • Servomoteurs pour registres de mesure du débit d'air et de commande - Conçus pour le confort de zone

Outils et matériel

Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.

  • Airflow Measurement and Control Actuator Product Range (pdf - 1,29 Mo)
  • Présentation de la technologie MP-Bus (pdf - 2,7 Mo)