2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22WDP-514



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22WDP-514

22WDP-514

Capteur de pression différentielle de liquide, 0...3.4 bar, 0...50 psi, active, 0...10 V

Prix courant
C$1,673.00
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
Connexion électrique
Fiche de connexion
Valeurs mesurées
Pression différentielle
Signal de sortie
0...10 V
Plage de mesure de la pression
0...3.4 bar
Plage de mesure de la pression
0...50 psi
Tension de sortie [Plage]
1x 0...10 V, résistance min. 2 kΩ
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A03

A-22WP-A03

Raccord de tuyau, Laiton, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$298.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Raccord de tuyau, Laiton, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$76.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$342.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Support de fixation pour 22WDP-.., Métal

Prix courant: C$62.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Tubulure à 3 robinets avec support, pour l'installation et l'isolation de capteurs de pression différentielle de tuyau

Prix courant: C$954.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

EXT-TTS-M1612

EXT-TTS-M1612

Connecteur de conduit de câbles 1/2 po NPT pour 22WDP-..

Prix courant: C$38.00