2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22WP-516



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22WP-516

22WP-516

Capteur de pression des liquides, 0...6.9 bar, 0...100 psi, active, 0...10 V

Prix courant
C$645.00
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
Connexion électrique
Fiche de connexion
Valeurs mesurées
pression relative
Signal de sortie
0...10 V
Plage de mesure de la pression
0...6.9 bar
Plage de mesure de la pression
0...100 psi
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, résistance min. 5 kΩ
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A01

A-22WP-A01

Adaptateur de réduction, 1/4" NPT (filetage interne) en 1/2" NPT (filetage externe)

Prix courant: C$47.00