2. Capteurs / Compteurs
  3. Compteurs (eau)

22PE-5UH



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22PE-5UH

22PE-5UH

Compteur d'énergie thermique Traçabilité NIST, SI et BIPM, AC/DC 24 V, 2" [50], 66.0 GPM

Pièces comprises : passe-câble pour module de raccordement RJ avec bride, sonde thermométrique A-22PE-A15

Prix courant
C$4,737.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Câble
Valeurs mesurées
  • Débit
  • Température
Signal de sortie
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Fluide
Eau réfrigérée et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
Dimensions du robinet
50 mm
Dimensions du robinet
2 inch
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Compteur d'énergie thermique

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Repenser la gestion thermique de l'énergie

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Features of Belimo's Flow Sensors

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Ultrasonic Flow Sensor Technology

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Ultrasonic Flow Sensors - Trusted Flow Measurement

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PE-A14

A-22PE-A14

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 50

Prix courant: C$233.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A16

A-22PE-A16

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 3.2" [80 mm], 1/2 po NPT, SW=0,94 po

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertisseur M-Bus

Prix courant: C$696.00