- Total configur�
- C$4,893.00
PRXUP-3-T
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout ou rien, À virgule flottante, 2x SPDT, Bornes
- Prix courant
- C$4,893.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 23 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 7.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Sens du mouvement du moteur
- Réversible avec application
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 7 mm, fournie
- Angle de rotation
- 90°
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 30...120 s
- Catégorie de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements
Accessoires