3. Robinets à papillon

F6125-150SHP+GW12



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6125-150SHP+GW12

F6125-150SHP+GW12

Robinet à papillon (BFV), DN 5" [125], 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 714 
Engrenage à vis sans fin pour robinets à papillon DN 25...100
Le servomoteur est livré séparément

Prix courant
C$11,082.00
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
C$11,082.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Classe ANSI
150
Style
2 voies
Cv
714 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 150
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
5" [125]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement