3. Robinets à papillon

F6200-150SHP



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6200-150SHP

F6200-150SHP

Robinet à papillon (BFV), DN 8" [200], 2 voies, Classe ANSI 150, Cv 2064 

Prix courant
C$11,639.00
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
150
Style
2 voies
Cv
2064 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 150
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
8" [200]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement