- Total configur�
- C$20,077.00
G6125CS+AVKX24-MFT
Robinet à soupape (GV), DN 5" [125], 2 voies, Classe ANSI 125, Cv 280
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$20,077.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 280
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 5" [125]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 2 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 9.5 VA
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
How to Pre-Tension a Globe Valve
Greater Force Flexibility – Belimo’s New Globe Valve Assemblies
Accessoire mécanique
FGVL-ADPT
Stem adapter replacement for EV, RV, AVK Globe Valve actuators
ZG-GV04
Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en acier inoxydable
ZG-GV15
Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en bronze
ZS-GV-002
Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)
Accessoire électrique
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique