2. Servomoteurs de registres
  3. Accessoires

S2A-GV



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Prix courant
C$317.00
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
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Connexion du contact auxiliaire
Câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]