- Total configur�
- C$18,479.00
G6125CS+EVX24-SR
Robinet à soupape (GV), DN 5" [125], 2 voies, Classe ANSI 125, Cv 280
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$18,479.00
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
- 2 voies
- Cv
- 280
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 5" [125]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Type de commande
- DC 2...10 V