- Total configur�
- C$10,837.00
G680LCS+EVB24-MFT
Robinet à soupape (GV), DN 3" [80], 2 voies, Classe ANSI 125, Cv 90
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$10,837.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- 125
- Style
- 2 voies
- Cv
- 90
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 3" [80]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Vidéos des produits
How to Pre-Tension a Globe Valve
Greater Force Flexibility – Belimo’s New Globe Valve Assemblies
Accessoires
Accessoire mécanique
FGVL-ADPT
Stem adapter replacement for EV, RV, AVK Globe Valve actuators
Prix courant: C$756.00
Votre prix: ...
ZG-GV15
Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en bronze
Prix courant: C$515.00
Votre prix: ...
ZS-GV-002
Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)
Prix courant: C$1,285.00
Votre prix: ...
Accessoire électrique
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...