- Total configur�
- C$11,736.00
G7100S+EVX120-3
Robinet à soupape (GV), DN 4" [100], 3 voies, Classe ANSI 125, Cv 156
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$11,736.00
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
- 156
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
- 4" [100]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC 100...240 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points