- Total configur�
- C$32,831.00
G7125DS+EVB24-MFT
Robinet à soupape (GV), DN 5" [125], 3 voies, Classe ANSI 125, Cv 195
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$32,831.00
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
- 195
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
- 5" [125]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Type de commande
- MFT/Programmable