- Total configur�
- C$32,473.00
G7125DS+EVX24-3
Robinet à soupape (GV), DN 5" [125], 3 voies, Classe ANSI 125, Cv 195
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$32,473.00
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
- 195
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
- 5" [125]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points