B215HT290+TFRB24-3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B215HT290+TFRB24-3

B215HT290+TFRB24-3

Robinet de réglage caractérisé (HTCCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 2.9 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,282.00
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
C$1,282.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
2.9 
Fluide
Eau chaude haute température/vapeur basse pression, jusqu'à 60% de glycol
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
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4 VA
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement