B220HT1320+LF24 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B220HT1320+LF24 US

B220HT1320+LF24 US

Robinet de réglage caractérisé (HTCCV), DN 3/4" [20], 2 voies, Cv 13.2 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,308.00
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
C$1,308.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
13.2 
Fluide
Eau chaude haute température/vapeur basse pression, jusqu'à 60% de glycol
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
7 VA
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, avec LF