3. Robinets de réglage indépendants de la pression

EP075P6+LRX-E



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EP075P6+LRX-E

EP075P6+LRX-E

Electr. PI-CCV EPIV à 6 voies, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 3/4" [20], Filetage intérieur, Température du fluide 43...176 °F [6...80°C ]

Prix courant
C$3,971.00
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
C$3,971.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
6 voies
Débit
11
Débit réglable
4.2...100 % de Vnom
Fluide
Eau, eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Température du fluide
43...176 °F [6...80°C ]
Pression différentielle
∆pmax 15 psi
Pression nominale du corps
232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Taux de fuite {Tools}
Parfaite étanchéité, taux d’étanchéité A
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Dimensions du robinet
0.75" [20]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
4 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.7 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
6.5 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-004

ZR-004

Support de fixation pour robinet à 6 voies DN 15/20

Prix courant: C$68.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo

Prix courant: C$635.00