3. Robinets de réglage indépendants de la pression

EP150+AKRX-E N4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EP150+AKRX-E N4

EP150+AKRX-E N4

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV à 2 voies, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 1 1/2"[40], Filetage intérieur, GPM 44, 14...250 °F [-10...120°C]

Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.

Prix courant
C$6,741.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Options
Plenum de 1m
Total configur�
C$6,741.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Débit
44
Débit réglable
25...100% de V'nom
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Température du fluide
14...250 °F [-10...120°C]
Pression différentielle
5...50 psi
Pression nominale du corps
360 psi
Taux de fuite {Tools}
Taux de fuite à 0 %
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1.5" [40]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
6 W
Consommation d'énergie (en attente)
5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
12 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Prochaine génération de robinets indépendants de la pression de Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Webinaire sur les solutions de refroidissement des centres de données - Régulation de la pression différentielle des plaques froides

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Comment le robinet EPIV de Belimo révolutionne le refroidissement des centres de données

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo

Prix courant: C$635.00