3. Robinets de réglage indépendants de la pression

EP600+GKRX-E N4HH



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EP600+GKRX-E N4HH

EP600+GKRX-E N4HH

Configurable
Electr. EPIV 2 voies PI-CCV avec fonction à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 6"[150], Bride, Classe ANSI 125, GPM 793, 14...250 °F [-10...120°C]

Prix courant
C$58,307.00
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
Plenum de 1m
Total configur�
C$58,307.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
2 voies
Débit
793
Débit réglable
25...100% de V'nom
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Température du fluide
14...250 °F [-10...120°C]
Pression différentielle
∆p 5...50 psi
Pression nominale du corps
Norme ANSI 125 de classe B, face plate
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Acier inoxydable

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
12.1 W
Consommation d'énergie (en attente)
4.1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
23.2 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
Type de commande
  • Modulant
  • Communicant
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4
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
Intégration de systèmes

Documents actuels
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Rallonge de col de robinet pour robinets à tournant sphérique diamètre nominal de 65...150, pour robinets à papillon diamètre nominal jusqu'à 80

Prix courant: C$840.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows

Offert en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00