3. Robinets de réglage indépendants de la pression

Z2050QPTPF-B



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
Z2050QPTPF-B

Z2050QPTPF-B

ZoneTight™ (PIQCV), DN 1/2" [15], 2 voies, V'nom 0.9 GPM

Prix courant
C$698.00
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
Débit
0.9
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression différentielle
∆p 5...50 psi
Pression nominale du corps
250 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Insertion à la force
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement