3. Robinets de réglage indépendants de la pression

Z2075QPT-G+CQKXUP



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
Z2075QPT-G+CQKXUP

Z2075QPT-G+CQKXUP

ZoneTight™ (PIQCV), DN 3/4" [20], 2 voies, GPM 9
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 100...240 V, ou, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,353.00
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
  • Vidéos des produits
Options
Total configur�
C$1,353.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Débit
9
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression différentielle
5...50 psi
Pression nominale du corps
360 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.75" [20]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
3 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
IP40
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Introduction to the PIQCV, Pressure Independent Zone Valve

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

The ZoneTight Difference

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo - Robinet de réglage par zone indépendant de la pression PIQCV

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel