3. Robinets de réglage par zone

ZONE215S-25+ZONE120NC



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
ZONE215S-25+ZONE120NC

ZONE215S-25+ZONE120NC

Robinet de réglage par zone (ZV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 2.5 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 120 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$535.00
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
ZONE215S-25+ZONE120NC
50
2 ; NC
Total configur�
C$535.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
2.5 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 50% de glycol
Température du fluide
32...212 °F [0...100°C]
Pression nominale du corps
300 psi
Raccord d'extrémité
Enfichable
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 120 V
Consommation d'énergie (en marche)
6.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7 VA
Type de commande
Tout ou rien
Catégorie de protection
IP20
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement