2. Robinets de réglage
  3. Robinet Energy Valve

EV125+ARX-E N4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EV125+ARX-E N4

EV125+ARX-E N4

Configurable
Electr. Energy Valve™ PI-CCV à 2 voies de marque Belimo, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Modbus TCP, MP-Bus, DN 1 1/4"[32], Filetage intérieur, GPM 28.5

Prix courant
C$6,336.00
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
Plenum de 1m
Total configur�
C$6,336.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Débit
28.5
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
Pression nominale du corps
360 psi
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
1.25" [32]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
8 VA
Connexion Ethernet
Prise RJ45
Type de commande
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicative / analogique)
  • Nuage
Catégorie de protection
IP66
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PE-A10

A-22PE-A10

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 3/4" [20]

Prix courant: C$102.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A11

A-22PE-A11

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 1" [25]

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A12

A-22PE-A12

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 1 1/4" [32]

Prix courant: C$150.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A13

A-22PE-A13

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 1 1/2" [40]

Prix courant: C$182.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22PE-A14

A-22PE-A14

Pièce en T avec puits thermométrique, DN 2" [50]

Prix courant: C$233.00