2. Servomoteurs de registres
  3. Accessoires

P140A GR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
P140A GR

P140A GR

Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris

Prix courant
C$350.00
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
Connexion du potentiomètre
Câble 3 ft. [1 m], 3x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
346
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

BIM/Revit

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement