2. Servomoteurs de registres
  3. Accessoires

P15000A-F GR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
P15000A-F GR

P15000A-F GR

Potentiomètre d'asservissement 15 kΩ gris

Prix courant
C$793.00
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
Connexion du potentiomètre
Câble 3 ft. [1 m], 3 x 0.75 mm² sans halogène
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement