2. Servomoteurs de registres
  3. Accessoires

S1A



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
S1A

S1A

Contact auxiliaire 1x SPDT module d'extension

Prix courant
C$212.00
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
Contacts auxiliaires
1x SPDT
Connexion du contact auxiliaire
Câble 3 ft. [1 m], 3x 0.75 mm²
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

BIM/Revit

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement