• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
  3. Accessoires

S2A



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
S2A

S2A

Contact auxiliaire 2x SPDT module d'extension

Prix courant
C$317.00
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
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Connexion du contact auxiliaire
Câble 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Catégorie de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

BIM/Revit

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement