2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs à course rapide

AMQB24-MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
AMQB24-MFT

AMQB24-MFT

Servomoteur de registre, 140 in-lb [16 Nm], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, MFT/programmable, 2...10 V

Prix courant
C$1,495.00
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
15 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
26 VA
Couple
140 in-lb [16 Nm]
Type de commande
MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
7 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
10, 15 or 20 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AH-GMA

AH-GMA

Bras de levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard

Prix courant: C$90.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm

Prix courant: C$148.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K-AM25

K-AM25

<p>Clamp NM/AM 1/2", 3/4", 1"</p>

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K-SA

K-SA

Bride d'entraînement réservible pour SM..A, NKQ..A, NMQ..A, plage de serrage ø3/8...3/4" [10...20 mm]

Prix courant: C$74.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-06

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
Z-SMA

Z-SMA

Rallonge de socle pour SM..A sur SM../AM../SMD24R

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-100

ZG-100

Support de fixation pour AF..

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-101

ZG-101

Support de fixation
pour AFB(X) / NFB(X)

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-103

ZG-103

Support de fixation

Prix courant: C$155.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-104

ZG-104

Support de fixation

Prix courant: C$155.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Prix courant: C$491.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-2

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$1,084.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$910.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSL

ZG-JSL

Nécessaire d'accouplement, Tringlerie RetroFIT+ de l'arbre intermédiaire avec servomoteurs rotatifs Belimo

Prix courant: C$597.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-NMA

ZG-NMA

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat

Prix courant: C$155.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$385.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$428.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-260

ZS-260

Boîtier antidéflagrant, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), pour les servomoteurs séries NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Prix courant: C$6,375.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300

ZS-300

Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$5,255.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-300-5

ZS-300-5

Boîtier extérieur, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$6,359.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

S2A

S2A

Contact auxiliaire 2x SPDT module d'extension

Prix courant: C$317.00