• Terms and Conditions of Sale and Warranty
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
    • Terms and Conditions of Sale and Warranty
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
  2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

LMB24-HM



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
LMB24-HM

LMB24-HM

Servomoteur de registre, 5 Nm [45 in-lb], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien

Prix courant
C$500.00
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
1.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
2 VA
Couple
5 Nm [45 in-lb]
Type de commande
Modulant
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
95 s / 90°
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

S2A

S2A

Contact auxiliaire 2x SPDT module d'extension