2. Servomoteurs de registres
  3. Servomoteurs à sûreté intégrée

EFX120-S



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EFX120-S

EFX120-S

Configurable
Servomoteur de registre, 30 Nm [270 in-lb], Ressort de rappel, AC 100...240 V, Tout ou rien, 2x SPDT

Prix courant
C$2,732.00
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
EFX120-S
67
EF-8067
30 Nm, 270 in-lb
230
tout-ou-rien
Belimo-orange NCS S0580-Y80R
Sans montage fixe
câble
sans
75S
FO
1 ; Noix d'entraîn. 1/2" CCW
---
---
---
---
---
---
1 ; Noix d'entraîn. 1/2" CCW
Total configur�
C$2,732.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
9.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
4.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
21 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Couple
30 Nm [270 in-lb]
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable par montage antihoraire/horaire
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
75 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm

Prix courant: C$148.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EF-P

EF-P

Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X).

Prix courant: C$27.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
IND-EFB

IND-EFB

Indicateur de fin de course, pour EFB(X)

Prix courant: C$43.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K9-2

K9-2

Bride d'entraînement réservible, plage de serrage ø12...26.7 mm

Prix courant: C$116.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH-EFB

KH-EFB

Bras de levier de servomoteur Largeur fente 8,2 mm

Prix courant: C$111.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH10

KH10

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$85.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-07

TOOL-07

Clé 0.512 po [13 mm]

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
ZG-100

ZG-100

Support de fixation pour AF..

Prix courant: C$209.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Prix courant: C$206.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-121

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Prix courant: C$130.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$98.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-EFB

ZG-EFB

Nécessaire de fixation de la tringlerie pour installation à plat ou sur le coté

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Prix courant: C$910.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

TF-CC US

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

P475

P475

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$420.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P475-1

P475-1

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$450.00