- Total configur�
- C$895.00
LHX24-SR-100
Configurable
Servomoteur de registre, 150 N [35 lbf], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, câble, Modulant
- Prix courant
- C$895.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 3 VA
- Force
- 150 N [35 lbf]
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- réversible avec interrupteur
- Surpassement manuel
- Bouton poussoir externe
- Course
- 4" [100 mm]
- Durée de course (moteur)
- 150 s / 100 mm
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
SH8
Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).
Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Z-DS1
Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales
Prix courant: C$90.00
Votre prix: ...
ZG-R01
Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V
Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
ZS-T
<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>
Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...
Accessoire électrique
Outils
PS-100
Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur
Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...