- Total configur�
- C$1,282.00
B215HT290+TFRB24-3
Robinet de réglage caractérisé (HTCCV), DN 1/2" [15], 2 voies, Cv 2.9
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$1,282.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Cv
- 2.9
- Fluide
- Eau chaude haute température/vapeur basse pression, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 600 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 0.5" [15]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 2.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements