- Total configur�
- C$1,890.00
B225HT1856+LF24-SR US
Robinet de réglage caractérisé (HTCCV), DN 1" [25], 2 voies, Cv 18.56
Servomoteur pour robinets, À sûreté intégrée, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant, Tout ou rien, À virgule flottante, Communicative
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$1,890.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Cv
- 18.56
- Fluide
- Eau chaude haute température/vapeur basse pression, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- 600 psi
- Caractéristique de débit {Tools}
- Égal pourcentage
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 1" [25]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.8 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Outils
Belimo Assistant 2
Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows
LINK.10
Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants
ZK2-GEN
Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP