B225HT731+LF120 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B225HT731+LF120 US

B225HT731+LF120 US

Robinet de réglage caractérisé (HTCCV), DN 1" [25], 2 voies, Cv 7.31 
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC 100...240 V, Tout ou rien
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,599.00
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
C$1,599.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
2 voies
Cv
7.31 
Fluide
Eau chaude haute température/vapeur basse pression, jusqu'à 60% de glycol
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
1" [25]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
5.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
Tout ou rien
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement