3. Robinets de réglage caractérisés

B308+LF24-MFT US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
B308+LF24-MFT US

B308+LF24-MFT US

Robinet de réglage caractérisé (CCV), DN 1/2" [15], 3 voies, Cv 0.46 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$1,612.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$1,612.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Style
3 voies
Cv
0.46 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
600 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
5 VA
Type de commande
MFT/Programmable
Catégorie de protection
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,725.00
Votre prix: ...