- Total configur�
- C$6,741.00
EP150+AKRX-E N4
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV à 2 voies, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 1 1/2"[40], Filetage intérieur, GPM 44, 14...250 °F [-10...120°C]
Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.
- Prix courant
- C$6,741.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Vidéos des produits
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Style
- 2 voies
- Débit
- 44
- Débit réglable
- 25...100% de V'nom
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
- Température du fluide
- 14...250 °F [-10...120°C]
- Pression différentielle
- 5...50 psi
- Pression nominale du corps
- 360 psi
- Taux de fuite {Tools}
- Taux de fuite à 0 %
- Raccord d'extrémité
- Filetage intérieur
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 1.5" [40]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 6 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 12 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4
Téléchargements
Vidéos des produits
Prochaine génération de robinets indépendants de la pression de Belimo
Webinaire sur les solutions de refroidissement des centres de données - Régulation de la pression différentielle des plaques froides
Belimo et les technologies émergentes des centres de données - solutions de plaques froides monophasées et biphasées
Comment le robinet EPIV de Belimo révolutionne le refroidissement des centres de données
Accessoires
Outils
LINK.10
Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo
Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...