- Total configur�
- C$47,446.00
EP500+GKRX-E N4HH
Configurable
Electr. EPIV 2 voies PI-CCV avec fonction à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 5"[125], Bride, Classe ANSI 125, GPM 528, 14...250 °F [-10...120°C]
- Prix courant
- C$47,446.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- 125
- Style
- 2 voies
- Débit
- 528
- Débit réglable
- 25...100% de V'nom
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, solution glycol à 60 % max (boucle ouverte/vapeur non autorisée)
- Température du fluide
- 14...250 °F [-10...120°C]
- Pression différentielle
- ∆p 5...50 psi
- Pression nominale du corps
- Norme ANSI 125 de classe B, face plate
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Garniture
- Acier inoxydable
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 12.1 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 4.1 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 23.2 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- Modulant
- Communicant
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4
Accessoire mécanique
ZR-EXT-F05
Rallonge de col de robinet pour robinets à tournant sphérique diamètre nominal de 65...150, pour robinets à papillon diamètre nominal jusqu'à 80
Outils
Belimo Assistant 2
Outil d'entretien pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur place et dépannage. Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows
LINK.10
Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communiquants de Belimo