3. Robinets à papillon

F6100HD+HND02



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F6100HD+HND02

F6100HD+HND02

Robinet à papillon (BFV), DN 4" [100], 2 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 600 

Le servomoteur est livré séparément

Prix courant
C$772.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
Total configur�
C$772.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Classe ANSI
Consistent with 125
Style
2 voies
Cv
600 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
4" [100]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement