3. Robinets à papillon

F665VIC+GMCX120-SR-T-X1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F665VIC+GMCX120-SR-T-X1

F665VIC+GMCX120-SR-T-X1

Robinet à papillon (BFV), DN 2 1/2" [65], 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 260 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$4,509.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
Total configur�
C$4,509.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
Grooved AWWA
Style
2 voies
Cv
260 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI/AWWA rainuré, 300 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Rainuré
Dimensions du robinet
2.5" [65]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
6 W
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Type de commande
DC 2...10 V
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement