3. Robinets à papillon

F680-300SHP+GW11



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F680-300SHP+GW11

F680-300SHP+GW11

Robinet à papillon (BFV), DN 3" [80], 2 voies, Classe ANSI 300, Cv 228 
Engrenage à vis sans fin pour robinets à papillon DN 25...100
Le servomoteur est livré séparément

Prix courant
C$7,457.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
Total configur�
C$7,457.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Classe ANSI
300
Style
2 voies
Cv
228 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 300
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
3" [80]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement