3. Robinets à papillon

F680VIC+GRCX120-SR-T



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F680VIC+GRCX120-SR-T

F680VIC+GRCX120-SR-T

Robinet à papillon (BFV), DN 3" [80], 2 voies, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 440 
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$4,584.00
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
C$4,584.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
Grooved AWWA
Style
2 voies
Cv
440 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI/AWWA rainuré, 300 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Rainuré
Dimensions du robinet
3" [80]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
6 W
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
11 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement