3. Robinets à soupape

G680LCS+EVX24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G680LCS+EVX24-SR

G680LCS+EVX24-SR

Robinet à soupape (GV), DN 3" [80], 2 voies, Classe ANSI 125, Cv 90 
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$10,711.00
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
C$10,711.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
2 voies
Cv
90 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
3" [80]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
7.5 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Catégorie de protection
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

FGVL-ADPT

FGVL-ADPT

Stem adapter replacement for EV, RV, AVK Globe Valve actuators

Prix courant: C$756.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-GV15

ZG-GV15

Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en bronze

Prix courant: C$515.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-GV-002

ZS-GV-002

Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)

Prix courant: C$1,285.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Prix courant: C$317.00