3. Robinets à soupape

G765DS+AVKB24-MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G765DS+AVKB24-MFT

G765DS+AVKB24-MFT

Robinet à soupape (GV), DN 2 1/2" [65], 3 voies, Classe ANSI 125, Cv 68 
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet

Prix courant
C$17,665.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Options
Total configur�
C$17,665.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du robinet

Classe ANSI
125
Style
3 voies
Cv
68 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression nominale du corps
Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Linéaire
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
2.5" [65]

Caractéristiques techniques du servomoteur

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
5 W
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
9.5 VA
Type de commande
MFT/Programmable
Catégorie de protection
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
Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

How to Pre-Tension a Globe Valve

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Greater Force Flexibility – Belimo’s New Globe Valve Assemblies

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

FGVL-ADPT

FGVL-ADPT

Stem adapter replacement for EV, RV, AVK Globe Valve actuators

Prix courant: C$756.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-GV04

ZG-GV04

Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en acier inoxydable

Prix courant: C$370.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-GV15

ZG-GV15

Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en bronze

Prix courant: C$515.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-GV-002

ZS-GV-002

Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)

Prix courant: C$1,285.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de connexion 3 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00