- Total configur�
- C$7,953.00
G765S+EVX24-3
Robinet à soupape (GV), DN 2 1/2" [65], 3 voies, Classe ANSI 125, Cv 69
Configurable
Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien, À virgule flottante
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$7,953.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques du robinet
- Classe ANSI
- 125
- Style
- 3 voies
- Cv
- 69
- Fluide
- Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
- Pression nominale du corps
- Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
- Caractéristique de débit {Tools}
- Linéaire
- Raccord d'extrémité
- Bride
- Garniture
- Acier inoxydable
- Dimensions du robinet
- 2.5" [65]
Caractéristiques techniques du servomoteur
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 0.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Type de commande
- À virgule flottante/3 points
- Catégorie de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
FGVL-ADPT
Stem adapter replacement for EV, RV, AVK Globe Valve actuators
Prix courant: C$756.00
Votre prix: ...
ZG-GV04
Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en acier inoxydable
Prix courant: C$370.00
Votre prix: ...
ZG-GV15
Nécessaire de reconditionnement pour robinets à soupape séries G6 et G7 de Belimo, Garniture en bronze
Prix courant: C$515.00
Votre prix: ...
ZS-GV-002
Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)
Prix courant: C$1,285.00
Votre prix: ...
Accessoire électrique
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...