2. RetroFIT+
  3. Ensembles robinet à papillon et servomoteurs

GRCX120-SR-T N4



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
GRCX120-SR-T N4

GRCX120-SR-T N4

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC 100...240 V, Modulant, NEMA 4X

Remarque : En raison d'un problème de fournisseur, certains couvercles d'actionneurs NEMA 4 seront fournis en gris au lieu d'orange jusqu'à nouvel ordre. Ce changement garantit une expédition ininterrompue, ainsi que les mêmes propriétés de protection et les mêmes spécifications de produit.

Prix courant
C$3,515.00
*Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
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
  • Options
  • Détails
  • Téléchargements
Options
AAX ; P-10130; In2-10V;Out 2-10V;35s
P ; Boîtier de protection
T1 ; Sans couvercle bornier
Total configur�
C$3,515.00
Ajouter à la liste de projet
Réinitialiser
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 100...240 V
Consommation d'énergie (en marche)
6 W
Consommation d'énergie (en attente)
2 W
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Sous couvercle
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
35 s / 90°
Catégorie de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement